KNX:
Borne de conexión y de derivación
Contacto:
respectivamente 1 x contacto de cierre libre de potencial, biestable
Capacidad de ruptura de 230 V CA:
16 A / AC1 o 16 A / AC3
Capacidad de ruptura de 400 V CA:
10 A / CA1 o 10 A / CA3
Máxima corriente de conexión:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs
Carga capacitiva de 230 V CA:
16 A, máx. 200 μF
Lámparas incandescentes:
3680 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
3680 W
Transformador convencional:
2000 VA
Transformador Tronic:
2500 W
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
3680 VA
Lámparas fluorescentes,conexión dúo:
3680 VA
Lámparas fluorescentes, compensadas en paralelo:
2500 VA
Lámparas de vapor de mercurio sin compensación:
3680 W
Lámparas de vapor de mercurio con compensación en paralelo:
3680 W
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Reconocimiento de corriente:
0,25 a 16 A sinus
Reconocimiento de corriente:
50/60 Hz