Alimentación eléctrica para la estación meteorológica y la calefacción incorporada del sensor de viento de 0 – 10 V, sensor de lluvia de 0 / 10 V, etc.
Datos técnicos
Tensión nominal
primaria:
230 V CA 50/60 Hz
secundaria:
24 V CA
Corriente nominal secundaria:
1 A
Conexiones:
Bornes de tornillo
Sección de conexión:
máx. 4 mm²
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Dimensiones
Anchuras modulares (AM):
4
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.