Elemento de iluminación para señal luminosa
Lámpara incandescente 24 V~

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
125 mA
Ref. 0933 00
0933 00
EAN 4010337933007
UE 10
SP 01
 

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Compatible con mecanismo para señal luminosa, señal luminosa para montaje en superficie protegido del agua y señal luminosa para montaje en superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas