Elemento de iluminación para señal luminosa
Lámpara incandescente 12 V~

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
250 mA
Ref. 0932 00
0932 00
EAN 4010337932000
UE 1
SP 01
 

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Compatible con mecanismo para señal luminosa, señal luminosa para montaje en superficie protegido del agua y señal luminosa para montaje en superficie.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas