Cubierta de datos con bastidor y campo de rotulación para módulos enchufables de la tecnología de la comunicación (IP20)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0870 66
0870 66
EAN 4010337870661
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 0870 67
0870 67
EAN 4010337870678
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 0870 65
0870 65
EAN 4010337870654
UE 1/5
SP 13
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • Solo para la sujeción por tornillos.
  • Para salida vertical e inclinada 30°.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas