Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 05/2024.
Características
Características
Con bornes atornillados.
Datos técnicos
Profundidad de instalación:
25 mm
Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a +45 °C
Notes
Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.
Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.
En la entrega
El marco cobertor de 2 elementos se incluye en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.