Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~con marco integrado, sin garras de fijación para caja de mecanismo empotrable de 1 elemento
Standard 55 con bornes enchufables

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0788 01
0788 01
EAN 4010337788010
UE 10
SP 01
blanco brillante
Ref. 0788 03
0788 03
EAN 4010337788034
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 0788 04
0788 04
EAN 4010337788041
UE 10
SP 01
 

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
25 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas