Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A y 250 V~con marco integrado
Standard 55

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0780 01
0780 01
EAN 4010337780014
UE 10
SP 01
blanco brillante
Ref. 0780 03
0780 03
EAN 4010337780038
UE 10
SP 01
blanco mate
Ref. 0780 04
0780 04
EAN 4010337780045
UE 10
SP 01
 

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
25 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Compatible con todas las cajas de mecanismo habituales en el mercado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas