Marco adaptador con tapa abatible, cerradura y campo de rotulación
Con cierres diferentes

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0694 66
0694 66
EAN 4010337694663
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0694 67
0694 67
EAN 4010337694670
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0694 65
0694 65
EAN 4010337694656
UE 1
SP 13
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Para la integración de dispositivos conectores de la System 55, como p. ej. TAE, UAE, altavoces, bases de enchufe SCHUKO con protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus), alimentación de seguridad, alimentación de seguridad adicional, otro sistema de alimentación de seguridad, etc.

Notes

  • Adecuada para determinadas bases de enchufe SCHUKO de System 55 de acuerdo con la vista general que se incluye en el anexo técnico.(Excepción: base de enchufe SCHUKO con tapa abatible, base de enchufe con interruptor diferencial y otros dispositivos de conexión de System 55).

En la entrega

  • La etiqueta de rotulación está incluida en la entrega.

Dimensiones en mm

Altura de la etiqueta de rotulación: Al 12

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas