No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
Con la cubierta y el marco cobertor (de 1 a 5 elementos), se pueden integrar en la gama de interruptores TX_44 dispositivos de otros fabricantes con placa central cuadrada (50 x 50 mm).
Para dispositivos con placa central cuadrada (50 x 50 mm) de otros fabricantes, p. ej., de las marcas Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 caja de conexión Cat. 5 BICC, Siemens ICCS 100 y 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2 elementos MSCSP2), etc.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.