Tecla basculante con campo de rotulación

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0676 66
0676 66
EAN 4010337676669
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0676 67
0676 67
EAN 4010337676676
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0676 65
0676 65
EAN 4010337676652
UE 1
SP 13
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Accesorios opcionales

Características

Notes

  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Hay disponibles un campo de rotulación en blanco y campos de rotulación con los símbolos "Luz", "Timbre" y "Puerta".

Dimensiones en mm

Altura de la etiqueta de rotulación: Al 12

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 067665

RFA, 340 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 067665

IFC, 23 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira TX_44 empotrado con protección contra el agua IP44 Conmutación y pulsación Tecla basculante con campo de rotulación