Elemento de iluminación LED 230 V~

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
amarillo, 0,95 mA
Ref. 0497 07
0497 07
EAN 4010337497073
UE 10/50
SP 01
azul, 0,8 mA
Ref. 0497 08
0497 08
EAN 4010337497080
UE 10/50
SP 01
rojo, 0,95 mA
Ref. 0497 10
0497 10
EAN 4010337497103
UE 10/50
SP 01
Blanco, 0,7 mA
Ref. 0497 18
0497 18
EAN 4010337881803
UE 10/50
SP 01
 

Accesorios opcionales

Características

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas