Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~con tapa abatible y shutter
Montaje en superficie protegido del agua

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0414 30
0414 30
EAN 4010337017387
UE 1
SP 14
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 03/2024.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0414 30

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Plástico: termoplástico sin halógenos, resistente golpes y roturas o también policarbonato.

Datos técnicos

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a 45 °C

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 041430

RFA, 372 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 041430

IFC, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas