Base de enchufe de altavoz estéreo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0402 01
0402 01
EAN 4010337402015
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0402 03
0402 03
EAN 4010337402039
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0402 27
0402 27
EAN 4010337402275
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0402 28
0402 28
EAN 4010337402282
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0402 26
0402 26
EAN 4010337402268
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0402 005
0402 005
EAN 4010337037880
UE 1/5
SP 11
 

Características

Características

  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
31 mm

Máx. sección de conexión:
1,5 mm²

Notes

  • Para secciones de cable de hasta 10 mm² como máx.
  • Utilizar como conector de alta gama para altavoces (WBT) y cubierta de datos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas