Relé de separación de 2 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Montaje en superficie
Ref. 0387 00
0387 00
EAN 4010337387008
UE 1
SP 02
 

Características

Características

  • Activación simultánea de varios accionamientos de persiana.
  • Cada dos accionamientos se desacoplan eléctricamente con un relé de separación.
  • Mediante dos entradas de dispositivos auxiliares para el control individual de las persianas y de una entrada central para la función central, p. ej., de un reloj temporizador o para la conversión de controles centrales en caso de división entre varios interruptores con relé diferencial.

Datos técnicos

Tensión nominal:
CA 230 V, 50 Hz

Corriente de conmutación:
4 A, cos φ ≥ 0,8 ind., 100 % ED

Conexiones
Alimentación:
2 bornes de tornillo
Central:
2 bornes de tornillo
Accionamiento 1, 2:
2 bornes atornillados respectivamente
Mecanismo auxiliar 1, 2:
1 borne atornillado respectivamente

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C

Profundidad de instalación:
39 mm

En la entrega

  • El relé de separación para montaje en superficie se suministra en una caja de derivación protegida del agua para que se pueda montar en la caja de las persianas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


2-gang cut-off relay with auxiliary input and separate mains feed
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 0387 00

PDF, 163 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas