Tecla basculante

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0296 01
0296 01
EAN 4010337296010
UE 10
SP 21
blanco brillante
Ref. 0296 03
0296 03
EAN 4010337296034
UE 10/100
SP 21
blanco mate
Ref. 0296 27
0296 27
EAN 4010337296270
UE 10/100
SP 21
antracita
Ref. 0296 28
0296 28
EAN 4010337296287
UE 10/100
SP 11
color aluminio
Ref. 0296 26
0296 26
EAN 4010337296263
UE 10
SP 11
negro mate
Ref. 0296 005
0296 005
EAN 4010337038061
UE 10
SP 11
gris mate
Ref. 0296 015
0296 015
EAN 4010337080220
UE 10
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0296 600
0296 600
EAN 4010337021667
UE 10
SP 11
 
Gris mate (0296 015) y acero inoxidable (0296 600): Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • Marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55 y Gira E2 que, en combinación con el juego de juntas, es apto también para instalar pulsadores e interruptores basculantes con protección IP44 frente al agua (no aplicable a la tecla basculante de 2 elementos).
  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas