Marco adaptador con recorte cuadrado (55 x 55 mm) (IP20)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0289 66
0289 66
EAN 4010337289661
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0289 67
0289 67
EAN 4010337289678
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0289 65
0289 65
EAN 4010337289654
UE 5
SP 13
 

Características

Características

  • Con este marco adaptador y con el marco cobertor (de 1 a 4 elementos) se pueden integrar en Gira TX_44 los productos del System 55.

Notes

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • En este marco adaptador no se pueden integrar el interruptor de tarjeta de hotel, la base de enchufe con interruptor diferencial, la interfaz de datos, la cubierta de datos, la cubierta insertable ni el intercomunicador interior Standard con telefonillo.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas