Marco adaptador con recorte cuadrado (55 x 55 mm)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0289 112
0289 112
EAN 4010337044857
UE 10
SP 01
 

Características

Notes

  • Además de las funciones específicas de la gama de interruptores F100, es posible integrar también otras funciones del System 55 con un marco adaptador (excluyendo placas móviles).

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas