Marco adaptador con recorte cuadrado para dispositivos con cubierta (45 x 45 mm)

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0283 01
0283 01
EAN 4010337283010
UE 5/25
SP 01
blanco brillante
Ref. 0283 03
0283 03
EAN 4010337283034
UE 5/25
SP 01
blanco mate
Ref. 0283 27
0283 27
EAN 4010337283270
UE 5/25
SP 01
antracita
Ref. 0283 28
0283 28
EAN 4010337283287
UE 5/25
SP 11
color aluminio
Ref. 0283 26
0283 26
EAN 4010337283263
UE 5/25
SP 11
negro mate
Ref. 0283 005
0283 005
EAN 4010337036944
UE 5/25
SP 11
gris mate
Ref. 0283 015
0283 015
EAN 4010337100645
UE 5/25
SP 11
 

Características

Características

  • Con el marco adaptador y el marco cobertor (de 1 a 5 elementos) se pueden integrar en el System 55 dispositivos de otros fabricantes con placa central cuadrada, p. ej., para la comunicación de datos de Alcatel.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas