Tecla basculante doble, completa con juego de juntas IP44
Standard 55, Gira E2

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0266 01
0266 01
EAN 4010337266013
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0266 03
0266 03
EAN 4010337266037
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0266 27
0266 27
EAN 4010337266273
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0266 28
0266 28
EAN 4010337266280
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0266 26
0266 26
EAN 4010337266266
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0266 005
0266 005
EAN 4010337038085
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0266 015
0266 015
EAN 4010337078418
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
  • En combinación con marco cobertor (de 1 a 5 elementos) de las gamas de interruptores Standard 55 y Gira E2, se pueden instalar interruptores en serie o conmutadores de 2 elementos del System 55 con protección contra el agua según IP44.

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • El juego de juntas completo con tecla basculante doble para pulsadores e interruptores basculantes viene incluido.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas