Marco cobertor Gira ClassiX
bronce

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 0211 621
0211 621
EAN 4010337106227
UE 1
SP 11
2 elementos
Ref. 0212 621
0212 621
EAN 4010337097105
UE 1
SP 11
2 elementos sin listón central
Ref. 1002 621
1002 621
EAN 4010337099550
UE 1
SP 11
3 elementos
Ref. 0213 621
0213 621
EAN 4010337097235
UE 1
SP 11
4 elementos
Ref. 0214 621
0214 621
EAN 4010337097372
UE 1
SP 11
5 elementos
Ref. 0215 621
0215 621
EAN 4010337097495
UE 1
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Pieza de repuesto opcional

Características

Notes

  • Cada marco cobertor es una pieza única.
  • No es apropiado y permitido en combinación con un anillo de fijación 80 x 80 mm para el montaje British Standard.
  • Superficie lijada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Gira ClassiX - Elegante. Clásico. Perfecto.
Ornamentos artísticos. La línea de diseño Gira ClassiX Art.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas