Mecanismo de caja de conexión (RDSI) UAE/IAE cat.3, doble, 2 x 8 pines
Bornes de tornillo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0187 00
0187 00
EAN 4010337187004
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • UAE/IAE (compatible con RDSI) RJ11/RJ12 y RJ45 de 8 polos para conectores de 6 y 8 polos.
  • Ocho contactos y un contacto de apoyo para dos terminales.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
22 mm

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 018700

RFA, 452 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 018700

IFC, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas