Caja de conexión de horno empotrada

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
hasta 2,5 mm²
Ref. 0171 56
0171 56
EAN 4010337171560
UE 1
SP 02
 

Características

Características

  • Muy plana, con una clema de 5 polos, 2 elementos, 2,5 mm², con un único tornillo central para la fijación con garras.

Notes

  • No a prueba de rotura.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas