Mecanismo de pulsador de llave de 10 A 250 V~ para todos los medios cilindros de perfil DIN

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Pulsador de 1 polo (también pulsador para grupos)
Ref. 0163 00
0163 00
EAN 4010337163008
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

placa int./ps.llave placa int./ps.llave s.insc.

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
40 mm

Notes

  • No apropiado para el montaje en cajas para montaje en superficie.
  • Como dispositivo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de dispositivo auxiliar.
  • Sólo para fijación con tornillos.

En la entrega

  • El cilindro de cierre no está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Pulsador/conmutador, 1 polo
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor de llave para control de persianas pulsador/conmutador, 1 polo

Ref. 0163 00

PDF, 17 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas