Mecanismo de interruptor de persianas basculante 10 A 250 V

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0159 00
0159 00
EAN 4010337159001
UE 10/100
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Dispositivo auxiliar para

mec.cont.pers. S3000 + entr.disp.aux.

Características

Características

  • Con bloqueo contra activación doble.
  • Bloqueo eléctrico y mecánico.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Como dispositivo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de dispositivo auxiliar.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015900

RFA, 452 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015900

IFC, 15 Kb

Cargar


Interruptor
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones interruptor de persianas basculante / mecanismo de pulsador basculante para función de conmutación

Ref. 0159 00

PDF, 14 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas