Mecanismo de pulsador o interruptor de persianas 10 A 250 V para cubierta con selector giratorio

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Pulsador o interruptor para grupos1 polo
Ref. 0154 00
0154 00
EAN 4010337154006
UE 1/5
SP 01
Pulsador o interruptor para grupos de 2 polos
Ref. 0157 00
0157 00
EAN 4010337157007
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Mecanismo auxiliar para

mec.cont.pers. S3000 + entr.disp.aux.

Quitando el bloqueo de latón, el interruptor de persianas se puede utilizar como interruptor de etapas.
La cubierta a juego es el artículo Cubierta para interruptores con selector giratorio y de 3 etapas.

cub. sel.gir. sel.3 niveles

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
31 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos hasta:
2,5 mm²

Notes

  • Como mecanismo auxiliar adecuado para el mecanismo de control de persianas con entrada de mecanismo auxiliar.
  • Función de pulsador al girar el interruptor giratorio. Tras quitar el bloqueo de latón, función de pulsador al girar ligeramente el interruptor giratorio. Al girar por completo el interruptor giratorio se encaja el interruptor.
  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Pulsador para grupos/interruptor, 1 polo
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones pulsador de persianas basculante / mecanismo de interruptor basculante como dispositivo auxiliar para control de ventanas 230 V + dispositivo auxiliar, 1 polo

Ref. 0154 00
0398 00

PDF, 22 Kb

Cargar


Pulsador/mecanismo de 2 polos
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones interruptor de persianas basculante / mecanismo de pulsador basculante para control de persianas, 2 polos

Ref. 0157 00

PDF, 20 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas