Mecanismo de pulsador basculante 10 A de 250 V~
Contacto inversor, 1 polo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Contacto inversor, 1 polo
Ref. 0156 00
0156 00
EAN 4010337156000
UE 10/100
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015600

RFA, 448 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015600

IFC, 15 Kb

Cargar


Contacto inversor, 1 polo
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante conmutación doble 1 polo

Ref. 0156 00

PDF, 14 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas