Mecanismo de interruptor con tirador 10 AX de 250 V~
Interruptor de desconexión de 2 polos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de desconexión de 2 polos
Ref. 0142 00
0142 00
EAN 4010337142003
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
30 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interruptor de desconexión de 2 polos
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor / pulsador con tirador para desconexión 2 polos

Ref. 0142 00

PDF, 13 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas