Interruptor de tarjeta de hotel de 10 A 250 V~ con campo de rotulación
Contacto inversor, 1 polo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0140 01
0140 01
EAN 4010337140016
UE 1
SP 01
blanco brillante
Ref. 0140 03
0140 03
EAN 4010337140030
UE 1
SP 01
blanco mate
Ref. 0140 27
0140 27
EAN 4010337140276
UE 1
SP 01
antracita
Ref. 0140 28
0140 28
EAN 4010337140283
UE 1
SP 11
color aluminio
Ref. 0140 26
0140 26
EAN 4010337140269
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0140 005
0140 005
EAN 4010337037170
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 0140 015
0140 015
EAN 4010337077244
UE 1
SP 11
acero inoxidable (pintado)
Ref. 0140 600
0140 600
EAN 4010337021971
UE 1
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Con el interruptor de tarjeta de hotel con protección contra desmontaje se pueden controlar, p. ej., funciones de seguridad o de ahorro de energía.
  • Con la tarjeta de hotel retirada, se desconectan todos los consumidores que aún permanezcan encendidos.
  • El circuito de corriente solo se restablece cuando se introduce nuevamente la tarjeta en el pulsador.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Otros modelos previa petición.

En la entrega

  • Se adjunta placa de rotulación en blanco.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 014001

RFA, 628 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 014001

IFC, 28 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas