Pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante recta
Contacto inversor, 1 polo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0130 66
0130 66
EAN 4010337130666
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 0130 67
0130 67
EAN 4010337130673
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 0130 65
0130 65
EAN 4010337130659
UE 1/5
SP 13
 

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • Con pulsadores en relieve.
  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
  • Tecla basculante en vertical, a juego con los interruptores pulsadores.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas