Pulsador 10 A 250 V~ con tecla basculante recta
Contacto inversor, 1 polo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0130 201
0130 201
EAN 4010337066064
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0130 27
0130 27
EAN 4010337029434
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0130 28
0130 28
EAN 4010337029458
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0130 26
0130 26
EAN 4010337029441
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0130 005
0130 005
EAN 4010337037910
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0130 015
0130 015
EAN 4010337077183
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0130 600
0130 600
EAN 4010337035947
UE 1/5
SP 11
 

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas