Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos
Conmutador de 2 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0128 66
0128 66
EAN 4010337128663
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0128 67
0128 67
EAN 4010337128670
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0128 65
0128 65
EAN 4010337128656
UE 1
SP 13
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Con pulsadores en relieve.
  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012867

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012867

IFC, 54 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas