Interruptor pulsador de 10 AX 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos
Interruptor de conmutación de 2 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0128 66
0128 66
EAN 4010337128663
UE 1
SP 13
antracita
Ref. 0128 67
0128 67
EAN 4010337128670
UE 1
SP 13
color aluminio
Ref. 0128 65
0128 65
EAN 4010337128656
UE 1
SP 13
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Con pulsadores en relieve.
  • Pieza de fijación enroscable opcional para protección antirrobo. De esta forma no es necesario fijar con tacos el marco cobertor.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012866

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012866

IFC, 54 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas