Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos
Conmutador de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0128 01
0128 01
EAN 4010337128014
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0128 03
0128 03
EAN 4010337128038
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0128 27
0128 27
EAN 4010337128274
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0128 28
0128 28
EAN 4010337128281
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0128 26
0128 26
EAN 4010337128267
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0128 005
0128 005
EAN 4010337038030
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0128 015
0128 015
EAN 4010337077176
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0128 600
0128 600
EAN 4010337021797
UE 1/5
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012826

RFA, 628 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012826

IFC, 28 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira System 55 Conmutación y pulsación Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos Conmutador de 2 elementos