Interruptor pulsador de 10 AX 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0126 66
0126 66
EAN 4010337126669
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 0126 67
0126 67
EAN 4010337126676
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 0126 65
0126 65
EAN 4010337126652
UE 1/5
SP 13
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Con pulsadores en relieve.
  • Pieza de fijación enroscable opcional para protección antirrobo. De esta forma no es necesario fijar con tacos el marco cobertor.
  • En caso de que este mecanismo tenga que estar iluminado, se deberá utilizar el interruptor de control.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012666

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012666

IFC, 54 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas