Interruptor pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0126 01
0126 01
EAN 4010337126010
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0126 03
0126 03
EAN 4010337126034
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0126 27
0126 27
EAN 4010337126270
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0126 28
0126 28
EAN 4010337126287
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0126 26
0126 26
EAN 4010337126263
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0126 005
0126 005
EAN 4010337037965
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0126 015
0126 015
EAN 4010337077145
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0126 600
0126 600
EAN 4010337021742
UE 1/5
SP 11
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012628

RFA, 628 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012628

IFC, 28 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira System 55 Conmutación y pulsación Interruptor pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante Interruptor de conmutación universal