Interruptor pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0126 112
0126 112
EAN 4010337043829
UE 1/5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2026.

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Gira F100 Conmutación y pulsación Interruptor pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante Interruptor de conmutación universal