Interruptor pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0126 01
0126 01
EAN 4010337126010
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0126 03
0126 03
EAN 4010337126034
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0126 27
0126 27
EAN 4010337126270
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0126 28
0126 28
EAN 4010337126287
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0126 26
0126 26
EAN 4010337126263
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0126 005
0126 005
EAN 4010337037965
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0126 015
0126 015
EAN 4010337077145
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0126 600
0126 600
EAN 4010337021742
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
28 mm
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
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas