Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~ con tecla basculante de 2 elementos
Interruptor en serie

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0125 01
0125 01
EAN 4010337125013
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0125 03
0125 03
EAN 4010337125037
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0125 27
0125 27
EAN 4010337125273
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0125 28
0125 28
EAN 4010337125280
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0125 26
0125 26
EAN 4010337125266
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0125 005
0125 005
EAN 4010337038016
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0125 015
0125 015
EAN 4010337077138
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0125 600
0125 600
EAN 4010337021780
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
Profundidad de instalación
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm
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
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012528

RFA, 628 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 012528

IFC, 28 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas