Mecanismo de interruptor pulsador de 10 AX 250 V~ 2 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor en serie
Ref. 0125 00
0125 00
EAN 4010337125006
UE 1
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 01/2026.

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Interruptores, pulsadores y reguladores Interruptor pulsador Mecanismo de interruptor pulsador de 10 AX 250 V~ 2 elementos