Interruptor de control con pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta
Interruptor de conmutación universal

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0124 201
0124 201
EAN 4010337052715
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0124 27
0124 27
EAN 4010337029403
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0124 28
0124 28
EAN 4010337029427
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0124 26
0124 26
EAN 4010337029410
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0124 005
0124 005
EAN 4010337037958
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0124 600
0124 600
EAN 4010337021230
UE 1
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

En la entrega

  • En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~, 1,5 mA.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas