Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta
Interruptor en cruz

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0123 201
0123 201
EAN 4010337052708
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0123 27
0123 27
EAN 4010337029342
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0123 28
0123 28
EAN 4010337029366
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0123 26
0123 26
EAN 4010337029359
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0123 005
0123 005
EAN 4010337037996
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 0123 015
0123 015
EAN 4010337077114
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0123 600
0123 600
EAN 4010337021254
UE 1
SP 11
 

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas