Interruptor pulsador 10 AX de 250 V~con tecla basculante recta
Interruptor en cruz

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0123 201
0123 201
EAN 4010337052708
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0123 27
0123 27
EAN 4010337029342
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0123 28
0123 28
EAN 4010337029366
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0123 26
0123 26
EAN 4010337029359
UE 1
SP 11
negro mate
Ref. 0123 005
0123 005
EAN 4010337037996
UE 1
SP 11
gris mate
Ref. 0123 015
0123 015
EAN 4010337077114
UE 1
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0123 600
0123 600
EAN 4010337021254
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
28 mm
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
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas