Pulsador 10 A de 250 V~ con tecla basculante recta y visor de control
Contacto inversor, 1 polo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco
Ref. 0120 66
0120 66
EAN 4010337120667
UE 1/5
SP 13
antracita
Ref. 0120 67
0120 67
EAN 4010337120674
UE 1/5
SP 13
color aluminio
Ref. 0120 65
0120 65
EAN 4010337120650
UE 1/5
SP 13
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • Con pulsadores en relieve.
  • Protección antirrobo mediante pieza de fijación enroscable opcional. Esto elimina la necesidad de fijar el marco cobertor con tacos.
  • Tecla basculante en vertical, a juego con los interruptores pulsadores.
  • También se puede conectar con iluminación.
  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas