Pulsador 10 AX 250 V~ con tecla basculante recta y visor de control
Contacto inversor, 1 polo

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco brillante
Ref. 0120 201
0120 201
EAN 4010337065982
UE 1/5
SP 11
blanco mate
Ref. 0120 27
0120 27
EAN 4010337029465
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0120 28
0120 28
EAN 4010337029489
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0120 26
0120 26
EAN 4010337029472
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0120 005
0120 005
EAN 4010337037927
UE 1/5
SP 11
acero inoxidable
Ref. 0120 600
0120 600
EAN 4010337021247
UE 1/5
SP 11
 

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas