La caja vacía de suelo para el montaje de dispositivos empotrables con anillo de fijación de las áreas de la tecnología de instalación y la tecnología de comunicación (p. ej., bases de enchufe, bases de enchufe con marco integrado, caja de conexión TAE, etc.).
Para unidades completas, las cajas pueden montarse en serie por cualquiera de sus lados gracias a las pestañas de fijación dispuestas en la parte posterior.
Datos técnicos
Grado de protección:
IP41
Notes
En el caso de un montaje en suelo debe garantizarse la salida de agua a través del agujero ciego en la parte inferior, en caso de entrada de agua.
Dimensiones en mm
Fundición de aluminio:
B 112
Al 112
Pr 61,5
aspecto de acero inoxidable mate:
B 112
Al 112
Pr 63,9
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.