Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~
Conmutador de 2 elementos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Conmutador de 2 elementos
Ref. 0108 00
0108 00
EAN 4010337108009
UE 10
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e tec.basc. 2e + jg.IP44

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010800

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010800

IFC, 15 Kb

Cargar


Conmutador
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para conmutación doble

Ref. 0108 00

PDF, 20 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas