Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~
Interruptor de desconexión de 2 polos

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de desconexión de 2 polos
Ref. 0102 00
0102 00
EAN 4010337102007
UE 10
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010200

RFA, 444 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010200

IFC, 15 Kb

Cargar


Interruptor de desconexión de 2 polos
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para desconexión 2 polos

Ref. 0102 00

PDF, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas