Utilizable como toma de paso y toma final para antena.
Para su uso en sistemas de antenas comunitarias al final de un cable principal con varias cajas de mecanismos.
En ambas conexiones se encuentra disponible el espectro de señales completo de 4 a 2400 MHz.
Para ser utilizado con resistencia terminadora R 77 como caja final.
Datos técnicos
Coeficiente de atenuación:
10 dB
Atenuación de paso:
2,5 dB
Profundidad de instalación:
28 mm
Notes
Para la terminación anecoica de un cable principal, que se inserta en la última caja de conexión de antena.
Apropiado para la recepción terrestre, instalaciones de comunicación de banda ancha y sistemas de recepción directa vía satélite.
Solo para la sujeción por tornillos.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.