Adaptador para entrada para cables para tubo Ø 20 mm

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Blanco brillante
Ref. 0011 053
0011 053
EAN 4010337045786
UE 5
SP 01
Negro brillante
Ref. 0011 055
0011 055
EAN 4010337045885
UE 5
SP 11
 

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • En el mercado mayorista se pueden encontrar tubos de instalación de distintos fabricantes a juego, en blanco puro brillante y negro brillante.Ejemplo:Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KGModelo blanco puro brillante (similar a RAL 9010)- Tubo de instalación de plástico M20, n.º art. 22520120- Abrazadera de sujeción M20, n.º art. 22572020Modelo negro brillante (similar a RAL 9005)- Tubo de instalación de plástico M20, n.º art. 22610020- Abrazadera de sujeción M20, n.º art. 22571020

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas